Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SGON (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGO – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Cups of the size 24 x 8 mm and larger are delivered with a two-ear clamp


Available spare parts: suction cup SGO, connection nipple SA-NIP, two-ear clamp

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGON 7x3.5 NBR-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.00489

Przyssawka płaska (owalny)

Branże: Uniwersalne

Dimension (LxW)7x3.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 4,5  mm
Bs 3,5  mm
dn 1  mm
G1 M3-M
H 8  mm
LG1 3  mm
Lmax.(S) 7,5  mm
Ls 7  mm
SW1 5  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3.
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Dimension (LxW) 7x3.5
Suction force (-600mbar) 1  N
Volume 0,03  cm³
Workpiece radius min. (convex) 3  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2  g
Product family SGON
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka