SAFT 60 NBR-60
Číslo dílu.: 10.01.01.11937
Flat suction cup (round)
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66 mm |
| Ds | 63 mm |
| H | 34 mm |
| Z (Stroke) | 5,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 34,1 g |
| Product family | SAFT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace