SAFT 60 NBR-60
부품 번호.: 10.01.01.11937
Flat suction cup (round)
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66 mm |
| Ds | 63 mm |
| H | 34 mm |
| Z (Stroke) | 5.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 34.1 g |
| Product family | SAFT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서