SAFT 60 NBR-60
Onderdeelnr.: 10.01.01.11937
Vlakke zuiger (rond)
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66 mm |
| Ds | 63 mm |
| H | 34 mm |
| Z (Stroke) | 5,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 34,1 g |
| Product family | SAFT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie