SAFT 60 NBR-60
Osanro: 10.01.01.11937
Flat suction cup (round)
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66 mm |
| Ds | 63 mm |
| H | 34 mm |
| Z (Stroke) | 5,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 34,1 g |
| Product family | SAFT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi