SFF 25 NBR-ESD-55 SC040
Číslo dílu.: 10.01.01.14633
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Packaging
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Dk | 13,8 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| H | 13,2 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,8 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 17,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 17,9 N |
| Volume | 1,15 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | SFF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace