SFF 25 NBR-ESD-55 SC040
Numero articolo: 10.01.01.14633
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 25 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Dk | 13,8 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| H | 13,2 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,8 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 17,9 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 17,9 N |
| Volume | 1,15 cm³ |
| Misura | 25 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25 mm |
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Peso | 1,8 g |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione