SFF 25 NBR-ESD-55 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.01.14633
Vlakke (ronde) zuignappen voor de zorgvuldige behandeling van dunne en flexibele werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Dk | 13,8 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| H | 13,2 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,8 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 17,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 17,9 N |
| Volume | 1,15 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | SFF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie