Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 25 NBR-ESD-55 SC040

Osanro: 10.01.01.14633

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 26,5  mm
Dk 13,8  mm
Ds 25  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
H 13,2  mm
H2 4,7  mm
H3 6,8  mm
Z (Stroke) 1,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 17,9  N
Suction force (-600mbar) 17,9  N
Volume 1,15  cm³
Size 25
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Nipple family SC 040
Weight 1,8  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin