Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SUF 100 HT1-60 M10x1.25-IG N009

Číslo dílu.: 10.01.01.14001

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Dk 71  mm
Dmax(S) 108  mm
Ds 100  mm
H 19  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 402  N
Pull-off force 402  N
Volume 46,4  cm³
Workpiece radius min. (convex) 200  mm
Size 100
Interface nipple family N009
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 104,5  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku