SUF 100 HT1-60 M10x1.25-IG N009
N° de artículo: 10.01.01.14001
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
| Tamaño | 100 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dk | 71 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| Ds | 100 mm |
| H | 19 mm |
| Z (Recorrido) | 7,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 402 N |
| Fuerza de arranque | 402 N |
| Volumen | 46,4 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 200 mm |
| Tamaño | 100 |
| Interfaz familia de boquilla | N009 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 104,5 g |
| Familia de productos | SUF |
Documentación
Documentación