SUF 100 HT1-60 M10x1.25-IG N009
부품 번호.: 10.01.01.14001
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 100 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dk | 71 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| Ds | 100 mm |
| H | 19 mm |
| Z (Stroke) | 7.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 402 N |
| Pull-off force | 402 N |
| Volume | 46.4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 200 mm |
| Size | 100 |
| Interface nipple family | N009 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 104.5 g |
| Product family | SUF |
관련 문서
관련 문서