SUF 100 HT1-60 M10x1.25-IG N009
Numero articolo: 10.01.01.14001
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 100 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 71 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| Ds | 100 mm |
| H | 19 mm |
| Z (freccia elastica) | 7,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 402 N |
| Forza di strappo | 402 N |
| Volume | 46,4 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 200 mm |
| Misura | 100 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | N009 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 104,5 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Documentazione
Documentazione