SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.12064
Suction plate (round) for rough and structured surfaces
Odvětví: Automotive | Metal | Wood
| Size | 200 |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Connection | G1/2"-F |
| Color | black |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d3 | 185 mm |
| Dmax(S) | 219 mm |
| Ds | 199 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 25,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 700 N |
| Volume | 199 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1 600 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 200 |
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 1 460 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace