SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.12064
Vakum plakası (yuvarlak) kaba ve yapılandırılmış yüzeyler
Endüstriler: Ahşap | Metal | Otomotiv
| Boyut | 200 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Malzeme türü | Sünger kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
| Bağlantı | G1/2"-F |
| Renk | siyah |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d3 | 185 mm |
| Dmax(S) | 219 mm |
| Ds | 199 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 25,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.700 N |
| Cilt | 199 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 1.600 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 200 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 15 Shore A |
| Ağırlık | 1.460 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SPK |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon