Schmalz

주문 정보

Suction plate SPK (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPK – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads


Available spare parts: sealing ring DR-SPK
Available accessories: touch valve

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.12064

Suction plate (round) for rough and structured surfaces

산업: 금속 | 목재 | 자동차

Size200
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
ConnectionG1/2"-F
Colorblack
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d3 185  mm
Dmax(S) 219  mm
Ds 199  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25.5  mm
L2 76  mm
LG1 14.5  mm
LG2 14.5  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 1,700  N
Volume 199  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1,600  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 200
Material hardness [Shore A] 15  Shore A
Weight 1,460  g
Number of folds 0
Product family SPK
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동