Schmalz

Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)

Silicone-free special material HT2 is free of LABS and temperature resistant up to 250 °C

Large, structured inner support prevents deep drawing and withstands the highest lateral forces

Soft, flexible sealing lip seals optimally, even on slight unevenness

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant oval flat suction cup SAOF made of HT2 with single sealing lip and inner support
  • Connection nipple glued to the reinforcing element of the suction cup (very high strength and temperature resistance)
Technické údaje
  • Dimensions: 60 x 23 to 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple glued
Odvětví
  • Sheet metal / automotive

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku