Platte zuignappen SAOF HT2 (ovaal)
Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C
De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak verhindert dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten
Zachte, knuffelende lippendichtingen, zelfs bij lichte oneffenheden, optimaal af te dichten
Ontwerp
Ontwerp

- Robuuste en resistente vlakke zuignap SAOF van HT2 in ovale uitvoering, met enkele afdichtingslip en interne steun
- Aansluitnippel vast verbonden met de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte en temperatuurbestendigheid)
Technische gegevens
Technische gegevens
- Afmetingen: 60 x 23 tot 100 x 50 mm
- Materiaal: HT2
- Aansluitnippel gelijmd
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Metaalplaat / automotive