Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
Renfort intérieur structuré sur toute la surface empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces transversales maximales
Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même en cas de légères irrégularités
Composition
Composition

- Ventouse plate SAOF robuste et résistante en HT2 de forme ovale avec lèvre simple et calage intérieur
- L'insert de connexion est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance mécanique et thermique)
Données techniques
Données techniques
- Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
- Matière : HT2
- Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse
Secteurs
Secteurs
- •Plaque de tôle / automobile