Schmalz

Przyssawki płaskie SAOF HT2 (owalne)

Bezsilikonowy, specjalny materiał HT2 gwarantuje swobodę LABS i odporność na temperaturę do 250 °C

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje maksymalne siły poprzeczne

Miękka, przytulnie uszczelniająca uszczelka wargowa optymalnie, nawet na niewielkich nierównościach

Projekt
  • Solidna i wytrzymała płaska przyssawka typu SAOF wykonana z HT2 w wersji owalnej, z pojedynczą wargą uszczelniającą i wewnętrznym wspornikiem
  • Ssawka połączeniowa ściśle połączona z wkładką usztywniającą w ssawce (bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na temperaturę)
Dane techniczne
  • Wymiary: 60 x 23 do 100 x 50 mm
  • Materiał: HT2
  • Sutek połączeniowy przyklejony
Branże
  • Blacha / motoryzacyjny

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka