BATT-100x180x25-14.4V-DC
Číslo dílu.: 18.05.08.00018
Battery
Odvětví: Universal
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 180 (mm) |
| Height H | 25 (mm) |
| Voltage | 14,4V - DC |
| 5 (Ah) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 100 mm |
| B | 180 mm |
| H | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Voltage | 14,4V - DC |
| 5 Ah |
Dokumentace
Dokumentace