Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
  • NEU

BATT-100x180x25-14.4V-DC

Art-Nr.: 18.05.08.00018

Batterie

Länge L100 (mm)
Breite B180 (mm)
Höhe H25 (mm)
Spannung14,4V - DC
Kapazität5 (Ah)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
L 100  mm
B 180  mm
H 25  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Spannung 14,4V - DC
Kapazität 5  Ah

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb