Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

BATT-100x180x25-14.4V-DC

Numero articolo: 18.05.08.00018

Batteria

Lunghezza L100 (mm)
Larghezza B180 (mm)
Altezza H25 (mm)
Tensione14,4V - DC
Capacità5 (Ah)
Dati di costruzione
Attributo Valore
L 100  mm
B 180  mm
H 25  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tensione 14,4V - DC
Capacità 5  Ah

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello