Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

BATT-100x180x25-14.4V-DC

Onderdeelnr.: 18.05.08.00018

Batterij

Length L100 (mm)
Width B180 (mm)
Height H25 (mm)
Voltage14,4V - DC
Capacity5 (Ah)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
L 100  mm
B 180  mm
H 25  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Voltage 14,4V - DC
Capacity 5  Ah

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen