Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

BATT-100x180x25-14.4V-DC

Parça no.: 18.05.08.00018

Akü

Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B180 (mm)
Yükseklik H25 (mm)
Gerilim14,4V - DC
Kapasite5 (Ah)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
L 100  mm
B 180  mm
H 25  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Gerilim 14,4V - DC
Kapasite 5  Ah

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git