Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

BATT-100x180x25-14.4V-DC

N° de artículo: 18.05.08.00018

Batería

Longitud L100 (mm)
Anchura B180 (mm)
Altura H25 (mm)
Tensión14,4V - DC
Capacidad5 (Ah)
Datos de diseño
Atributo Valor
L 100  mm
B 180  mm
H 25  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tensión 14,4V - DC
Capacidad 5  Ah

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta