Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

BATT-100x180x25-14.4V-DC

Część nr.: 18.05.08.00018

Battery

Length L100 (mm)
Width B180 (mm)
Height H25 (mm)
Voltage14,4V - DC
Capacity5 (Ah)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 100  mm
B 180  mm
H 25  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Voltage 14,4V - DC
Capacity 5  Ah

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka