Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7

Číslo dílu.: 18.05.08.00019

Battery charger

Odvětví: Universal

Primary voltage24V-DC
Voltage14,4V - DC
Rated current1.7 (A)
Utilization designNeo 30
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 132  mm
B 155  mm
H 60  mm
Utilization design Neo 30
Technické údaje
Atribut Wert
Voltage 14,4V - DC
Primary voltage 24V-DC
Rated current 1,7  A
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku