Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
  • NEU

LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7

Art-Nr.: 18.05.08.00019

Ladegerät

Primärspannung24V-DC
Spannung14,4V - DC
Nennstrom1.7 (A)
Verwendung KonstruktionNeo 30
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
L 132  mm
B 155  mm
H 60  mm
Verwendung Konstruktion Neo 30
Technische Daten
Attribut Wert
Spannung 14,4V - DC
Primärspannung 24V-DC
Nennstrom 1.7  A

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb