Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7

Część nr.: 18.05.08.00019

Battery charger

Primary voltage24V-DC
Voltage14,4V - DC
Rated current1.7 (A)
Utilization designNeo 30
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 132  mm
B 155  mm
H 60  mm
Utilization design Neo 30
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Voltage 14,4V - DC
Primary voltage 24V-DC
Rated current 1,7  A

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka