Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7

Parça no.: 18.05.08.00019

Akü şarj cihazı

Birincil gerilim24V-DC
Gerilim14,4V - DC
Nominal akım1.7 (A)
İnşaat kullanımıNeo 30
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
L 132  mm
B 155  mm
H 60  mm
İnşaat kullanımı Neo 30
Teknik veri
Öznitelik Değer
Gerilim 14,4V - DC
Birincil gerilim 24V-DC
Nominal akım 1,7  A

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git