Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7

Numero articolo: 18.05.08.00019

Caricabatterie

Tensione primaria24V-DC
Tensione14,4V - DC
Corrente nominale1.7 (A)
Design di utilizzoNeo 30
Dati di costruzione
Attributo Valore
L 132  mm
B 155  mm
H 60  mm
Design di utilizzo Neo 30
Dati tecnici
Attributo Valore
Tensione 14,4V - DC
Tensione primaria 24V-DC
Corrente nominale 1.7  A

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello