- NUEVO
LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7
N° de artículo: 18.05.08.00019
Cargador
Tensión primaria | 24V-DC |
Tensión | 14,4V - DC |
Corriente nominal | 1.7 (A) |
Diseño de aplicación | Neo 30 |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
L | 132 mm |
B | 155 mm |
H | 60 mm |
Diseño de aplicación | Neo 30 |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Tensión | 14,4V - DC |
Tensión primaria | 24V-DC |
Corriente nominal | 1,7 A |