Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EH-MON-28-d32x70 NEO30

Číslo dílu.: 18.05.08.00023

Suspension hook

Odvětví: Universal

Length L95 (mm)
Width B70 (mm)
Height H236 (mm)
Internal diameter d32 (mm)
Width B170 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 95  mm
B 70  mm
H 236  mm
d 32  mm
B1 70  mm
Utilization design Neo 30
Technické údaje
Atribut Wert
Clamping range [mm] mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku