- YENI
EH-MON-28-d32x70 NEO30
Parça no.: 18.05.08.00023
Askı kancası
Uzunluk L | 95 (mm) |
Genişlik B | 70 (mm) |
Yükseklik H | 236 (mm) |
İç çap d | 32 (mm) |
Genişlik B1 | 70 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 95 mm |
B | 70 mm |
H | 236 mm |
d | 32 mm |
B1 | 70 mm |
İnşaat kullanımı |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |