- NUEVO
EH-MON-28-d32x70 NEO30
N° de artículo: 18.05.08.00023
Gancho de suspensión
Longitud L | 95 (mm) |
Anchura B | 70 (mm) |
Altura H | 236 (mm) |
Diámetro interior d | 32 (mm) |
Anchura B1 | 70 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
L | 95 mm |
B | 70 mm |
H | 236 mm |
d | 32 mm |
B1 | 70 mm |
Diseño de aplicación | Neo 30 |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación [mm] | mm |