Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
  • NEU

EH-MON-28-d32x70 NEO30

Art-Nr.: 18.05.08.00023

Einhängehaken

Länge L95 (mm)
Breite B70 (mm)
Höhe H236 (mm)
Innendurchmesser d32 (mm)
Breite B170 (mm)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
L 95  mm
B 70  mm
H 236  mm
d 32  mm
B1 70  mm
Verwendung Konstruktion Neo 30
Technische Daten
Attribut Wert
Spannbereich [mm] mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb