Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

EH-MON-28-d32x70 NEO30

Numero articolo: 18.05.08.00023

Gancio di sospensione

Lunghezza L95 (mm)
Larghezza B70 (mm)
Altezza H236 (mm)
Diametro interno d32 (mm)
Larghezza B170 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 95  mm
B 70  mm
H 236  mm
d 32  mm
B1 70  mm
Design di utilizzo Neo 30
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di tenuta [mm] mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello