SZ 270-500 NEO30
Číslo dílu.: 18.05.08.00024
Scissor clamping gripper
Odvětví: Universal
| Clamping range [mm] | 270.0 ... 500.0 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 441 mm |
| B | 120 mm |
| H | 249 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 270.0 ... 500.0 mm |
Dokumentace
Dokumentace