- 새로운
SZ 270-500 NEO30
부품 번호.: 18.05.08.00024
Scissor clamping gripper
| Clamping range [mm] | 270.0 ... 500.0 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 441 mm |
| B | 120 mm |
| H | 249 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 270.0 ... 500.0 mm |
관련 문서
관련 문서


