EH-MON-28-d15x10 NEO30
Číslo dílu.: 18.05.08.00028
Suspension hook
Odvětví: Universal
| Length L | 65 (mm) |
| Width B | 81 (mm) |
| Height H | 267 (mm) |
| Internal diameter d | 15 (mm) |
| Width B1 | 10 (mm) |
| Utilization design | Neo 30 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 65 mm |
| B | 81 mm |
| H | 267 mm |
| d | 15 mm |
| B1 | 10 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Clamping range [mm] | mm |
Dokumentace
Dokumentace