Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

EH-MON-28-d15x10 NEO30

부품 번호.: 18.05.08.00028

Suspension hook

Length L65 (mm)
Width B81 (mm)
Height H267 (mm)
Internal diameter d15 (mm)
Width B110 (mm)
Utilization designNeo 30
디자인 데이터
Design image
속성
L 65  mm
B 81  mm
H 267  mm
d 15  mm
B1 10  mm
Utilization design Neo 30
기술 데이터
속성
Clamping range [mm] mm
관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동