Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SG 50 255x175 EPDM

Číslo dílu.: 11.01.42.00454

Sack suction gripper with flexible seal

Údaje o konstrukci
Atribut Wert
H 67  mm
H1 57  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Lift capacity 50  kg
Weight 0,8  kg
Category Single vacuum gripper
Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku