Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SG 50 255x175 EPDM

Numero articolo: 11.01.42.00454

Ventosa per sacchi con guarnizione flessibile

Dati di costruzione
Attributo Valore
H 67  mm
H1 57  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di sollevamento 50  kg
Peso 0.8  kg
Categoria Ventosa semplice
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello