Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

Číslo dílu.: 11.01.43.00171

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Sound pressure level at 50 Hz72 (dB(A))
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)67 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Weight78 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 704  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 78  kg
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku