FM-SW 238x157 0.6 O10S05
Číslo dílu.: 11.01.44.00019
Vacuum area gripping system with flow resistors
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 238 mm |
| B | 157 mm |
| H | 47 mm |
| H1 | 62,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 1,07 kg |
| Category | Single vacuum gripper |
Dokumentace
Dokumentace