Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FM-SW 238x157 0.6 O10S05

Część nr.: 11.01.44.00019

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z Opory przepływu

Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 238  mm
B 157  mm
H 47  mm
H1 62,8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 1,07  kg
Category Single vacuum gripper

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka