FM-SW 238x157 0.6 O10S05
Parça no.: 11.01.44.00019
Vakum alan gripper sistemi akış dirençleri ile
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 238 mm |
B | 157 mm |
H | 47 mm |
H1 | 62,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 1,07 kg |
Category | Tek vakumlu tutucu |