Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTS-A2 DBD QC1-A

Číslo dílu.: 10.01.04.00413

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designDouble-blank detection
SizeQC1-A
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B1 80  mm
B2 40  mm
D 19  mm
H 32  mm
H1 59  mm
H2 21  mm
L 80  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 434,1  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku