Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTS-A2 DBD QC1-A

Część nr.: 10.01.04.00413

System mocowania

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designDouble-blank detection
SizeQC1-A
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 80  mm
B2 40  mm
D 19  mm
H 32  mm
H1 59  mm
H2 21  mm
L 80  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 434,1  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka